Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Durabilité | Durée de vie électrique | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (plage) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.87 € | 1 | 9 jours | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 240 V | ||
62.73 € | 1 | 9 jours | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 240 V | ||
82.91 € | 1 | 9 jours | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 240 V | ||
73.93 € | 1 | 9 jours | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 240 V | ||
69.45 € | 1 | 9 jours | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 90 V | ||
69.45 € | 1 | 9 jours | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 90 - 240 V | ||
69.45 € | 1 | 9 jours | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
69.45 € | 1 | 9 jours | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 90 - 240 V | ||
89.63 € | 1 | 9 jours | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 90 V | ||
87.39 € | 1 | 9 jours | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 90 - 240 V | ||
87.39 € | 1 | 98 jours | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
87.39 € | 1 | 98 jours | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 90 - 240 V | ||
84.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | 57 | 45 | 73 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | |
80.67 € | 1 | 9 jours | 57 | 45 | 73 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
82.77 € | 1 | 9 jours | 57 | 45 | 73 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
82.77 € | 1 | 11 jours | 57 | 45 | 73 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
141.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
136.17 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | |
147.05 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 400 - 440 V | |
163.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
130.71 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 300000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
184.87 € | 1 | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -40 | +70 | - | 24 - 240 V | ||
119.83 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | |
136.17 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
136.17 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | - | |
147.05 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 400 - 440 V | |
156.85 € | 1 | 9 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
213.16 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -40 | +70 | - | 24 - 240 V | |
62.73 € | 1 | 9 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
65.03 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
62.87 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
60.49 € | 1 | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
60.49 € | 1 | 9 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
76.17 € | 1 | 3 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
91.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | |
112.04 € | 1 | 9 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
91.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
102.39 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | |
119.83 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
60.49 € | 1 | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
62.87 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
119.83 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
108.93 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
136.17 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | |
153.03 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
158.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | |
136.17 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | |
153.03 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
158.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | - | |
180.36 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
163.96 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
147.05 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
87.39 € | 1 | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 200 - 240 V | ||
91.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
93.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 200 - 240 V | |
76.17 € | 1 | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
93.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 200 - 240 V | |
80.60 € | 1 | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
93.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 200 - 240 V |
Loading...
Type de produit | TDR | Indice IP | IP20 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Durabilité
Durée de vie électrique
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Tension de fonctionnement (plage)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles