Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mounting Hole | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Couleur de la coque/du bouton | Durabilité | Durée de vie électrique | Taille du produit (diam.) (mm) | Tension de commutation (V) | Profondeur d'encastrement (mm) | Longueur d’encastrement (mm) | Largeur d'encastrement (mm) | Type de contact | Indice IP | Position de l'interrupteur | Type d'ampoule | Connexion (composants) | Fonctions (interrupteurs) | Type d'éclairage | Matériau | Type de montage | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8.93 € | 1 | Disponible | 11 jours | 16 | Rouge | - | - | Rouge | 3000000 | - | 19 | - | 50 | 8 | 19 | - | IP65 | - | - | - | - | LED | Plastique | Montage avant | - | Un seul appareil rond | |
- | 7.83 € | 1 | 11 jours | 16 | Vert | - | - | Vert | 3000000 | - | 19 | - | 50 | 8 | 19 | - | IP65 | - | - | - | - | LED | Plastique | Montage avant | - | Un seul appareil rond | ||
- | 10.07 € | 1 | 17 jours | 16 | Bleu | - | - | Bleu | 3000000 | - | 19 | - | 50 | 12 | 19 | - | IP65 | - | - | - | - | LED | Plastique | Montage avant | - | Un seul appareil rond | ||
8.39 € | 1 | 3 jours | 22 | Rouge | 29.5 | 29.5 | Rouge | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contact externe, LED externe | momentané | Éclairage de zone | - | - | Anneau avant (PVC), plan | - | |||
8.39 € | 1 | 11 jours | 22 | Jaune | 29.5 | 29.5 | Jaune | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contact externe, LED externe | momentané | Éclairage de zone | - | - | Anneau avant (PVC), plan | - | |||
6.71 € | 1 | 3 jours | 22 | Vert | 29.5 | 29.5 | Vert | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contact externe, LED externe | momentané | Éclairage de zone | - | - | Anneau avant (PVC), plan | - | |||
8.39 € | 1 | 3 jours | 22 | Bleu | 29.5 | 29.5 | Bleu | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contact externe, LED externe | momentané | Éclairage de zone | - | - | Anneau avant (PVC), plan | - | |||
6.71 € | 1 | 3 jours | 22 | Blanc | 29.5 | 29.5 | Blanc | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contact externe, LED externe | momentané | Éclairage de zone | - | - | Anneau avant (PVC), plan | - | |||
7.27 € | 1 | 3 jours | 22 | Transparent | 29.5 | 29.5 | Transparent | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contact externe, LED externe | momentané | Éclairage de zone | - | - | Anneau avant (PVC), plan | - | |||
- | 7.83 € | 1 | 11 jours | 22.3 | Jaune | 29.5 | 29.5 | Jaune | 3000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 16.2 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastique | - | - | Élément d'activation/de message | ||
- | 21.28 € | 1 | 11 jours | 22.3 | Bleu | 29.5 | 29.5 | Bleu | 3000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastique | - | - | Élément d'activation/de message | ||
8.39 € | 1 | 3 jours | 22 | Rouge | 29.5 | 29.5 | Rouge | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contact externe, LED externe | momentané | Aucun | - | - | Anneau avant (acier), brillant, planaire | - | |||
9.51 € | 1 | 11 jours | 22 | Jaune | 29.5 | 29.5 | Jaune | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contact externe, LED externe | momentané | Aucun | - | - | Anneau avant (acier), brillant, planaire | - | |||
8.95 € | 1 | 3 jours | 22 | Vert | 29.5 | 29.5 | Vert | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contact externe, LED externe | momentané | Aucun | - | - | Anneau avant (acier), brillant, planaire | - | |||
8.95 € | 1 | 11 jours | 22 | Bleu | 29.5 | 29.5 | Bleu | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contact externe, LED externe | momentané | Aucun | - | - | Anneau avant (acier), brillant, planaire | - | |||
9.51 € | 1 | 3 jours | 22 | Blanc | 29.5 | 29.5 | Blanc | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contact externe, LED externe | momentané | Aucun | - | - | Anneau avant (acier), brillant, planaire | - | |||
8.95 € | 1 | 3 jours | 22 | Transparent | 29.5 | 29.5 | Transparent | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contact externe, LED externe | momentané | Aucun | - | - | Anneau avant (acier), brillant, planaire | - | |||
- | 13.44 € | 1 | 11 jours | 22.3 | Rouge | 29.5 | 29.5 | Rouge | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastique, Métal | - | - | Élément d'activation/de message | ||
- | 13.44 € | 1 | 11 jours | 22.3 | Jaune | 29.5 | 29.5 | Jaune | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastique, Métal | - | - | Élément d'activation/de message | ||
- | 13.44 € | 1 | 16 jours | 22.3 | Vert | 29.5 | 29.5 | Vert | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastique, Métal | - | - | Élément d'activation/de message | ||
- | 15.68 € | 1 | 11 jours | 22.3 | Bleu | 29.5 | 29.5 | Bleu | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastique, Métal | - | - | Élément d'activation/de message | ||
- | 13.44 € | 1 | 13 jours | 22.3 | Transparent | 29.5 | 29.5 | Transparent | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastique, Métal | - | - | Élément d'activation/de message | ||
- | 10.07 € | 1 | 11 jours | 22.3 | Jaune | 29.5 | 29.5 | Jaune | 3000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 16.2 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastique, Métal | - | - | Élément d'activation/de message | ||
- | 44.81 € | 1 | 11 jours | 30.5 | Rouge | 38 | 38 | Rouge | 500000 | - | 38 | - | 31.1 | 4.2 | 38 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastique, Métal | - | - | Élément d'activation/de message | ||
- | 44.81 € | 1 | 13 jours | 30.5 | Jaune | 38 | 38 | Jaune | 500000 | - | 38 | - | 31.1 | 4.2 | 38 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastique, Métal | - | - | Élément d'activation/de message | ||
- | 42.56 € | 1 | 13 jours | 30.5 | Vert | 38 | 38 | Vert | 500000 | - | 38 | - | 31.1 | 4.2 | 38 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastique, Métal | - | - | Élément d'activation/de message | ||
- | 44.81 € | 1 | 13 jours | 30.5 | Bleu | 38 | 38 | Bleu | 500000 | - | 38 | - | 31.1 | 4.2 | 38 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastique, Métal | - | - | Élément d'activation/de message | ||
- | 45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30.5 | Transparent | 38 | 38 | Transparent | 500000 | - | 38 | - | 31.1 | 4.2 | 38 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastique, Métal | - | - | Élément d'activation/de message | |
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | Vert | 40 | 30 | Vert | 3000000 | 10000000 | - | 24 | - | - | - | 1 fabricant | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x marche/arrêt | LED (monochrome) | Vis | momentané | Éclairage de zone | - | - | Anneau avant (PVC), plan | - | ||
24.64 € | 1 | 3 jours | 22 | Blanc | 40 | 30 | Blanc | 3000000 | 10000000 | - | 24 | - | - | - | 1 fabricant | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x marche/arrêt | LED (monochrome) | Vis | momentané | Éclairage de zone | - | - | Anneau avant (PVC), plan | - | |||
26.88 € | 1 | 11 jours | 22 | Transparent | - | - | Transparent | 3000000 | 10000000 | - | 24 | - | - | - | 1 fabricant | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x marche/arrêt | LED (monochrome) | Vis | momentané | Éclairage de zone | - | - | Anneau avant (PVC), plan | - | |||
26.88 € | 1 | 11 jours | 22 | Vert | 40 | 30 | Vert | 3000000 | 10000000 | - | 24 | - | - | - | 1 fabricant | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | LED (monochrome) | Vis | momentané | Éclairage de zone | - | - | Anneau avant (acier), brillant, planaire | - | |||
31.07 € | 1 | Disponible | 13 jours | 22 | Blanc | 40 | 30 | Blanc | 3000000 | 10000000 | - | 24 | - | - | - | 1 fabricant | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | LED (monochrome) | Vis | momentané | Éclairage de zone | - | - | Anneau avant (acier), brillant, planaire | - |
Loading...
Shape | Rond | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Mounting Hole
Button color
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Couleur de la coque/du bouton
Durabilité
Durée de vie électrique
Taille du produit (diam.)(mm)
Tension de commutation(V)
Profondeur d'encastrement(mm)
Longueur d’encastrement(mm)
Largeur d'encastrement(mm)
Type de contact
Indice IP
Position de l'interrupteur
Type d'ampoule
Connexion (composants)
Fonctions (interrupteurs)
Type d'éclairage
Matériau
Type de montage
Fonctions de commutateur
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles