Relais de commutation

Relais de commutation

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5TT42010
5TT42011
5TT42012
5TT42013
5TT42014
5TT42020
5TT42021
5TT42022
5TT42023
5TT42024
5TT42040
5TT42041
5TT42042
5TT42043
5TT42044
5TT42050
5TT42051
5TT42052
5TT42053
5TT42054
5TT42060
5TT42061
5TT42062
5TT42064
5TT42071
5TT42072
5TT42073
5TT42074
5TT42171
5TT42172
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension de commande
(V AC)
Tension de commande
(V DC)
Tension nominale
(V)
Type de contact

17.92 €

1 3 jours 230-2501 fabricant

39.20 €

1 11 jours 115-2501 fabricant

35.84 €

1 11 jours 24-2501 fabricant

35.84 €

1 11 jours 12-2501 fabricant

35.84 €

1 11 jours 8-2501 fabricant

40.32 €

1 11 jours 230-4002 fabricants

48.17 €

1 11 jours 115-4002 fabricants

44.81 €

1 11 jours 24-4002 fabricants

42.27 €

1 13 jours 12-4002 fabricants

44.81 €

1 11 jours 8-4002 fabricants

60.49 €

1 11 jours 230-4004 fabricants

73.93 €

1 13 jours 115-4004 fabricants

73.93 €

1 11 jours 24-4004 fabricants

73.93 €

1 11 jours 12-4004 fabricants

73.93 €

1 11 jours 8-4004 fabricants

42.27 €

1 11 jours 230-4001 fabricant, 1 disjoncteur

48.17 €

1 11 jours 115-4001 fabricant, 1 disjoncteur

44.81 €

1 11 jours 24-4001 fabricant, 1 disjoncteur

42.27 €

1 13 jours 12-4001 fabricant, 1 disjoncteur

44.81 €

1 11 jours 8-4001 fabricant, 1 disjoncteur

41.44 €

1 11 jours 230-2501 inverseur

52.65 €

1 11 jours 115-2501 inverseur

40.32 €

1 11 jours 24-2501 inverseur

42.56 €

1 11 jours 8-2501 inverseur

64.97 €

1 13 jours 115-4002 inverseurs

50.41 €

1 11 jours 24-4002 inverseurs

50.41 €

1 11 jours 12-4002 inverseurs

50.41 €

1 11 jours 8-4002 inverseurs

64.97 €

1 11 jours -1104002 inverseurs

48.17 €

1 11 jours -244002 inverseurs

Loading...

  1. 1

Informations de base

Durée de vie électrique 50000 Température min.(°C) -10 Température max.(°C) +40
Courant de commutation (max.)(A) 16 Indice IP IP20

Assistance technique