Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version | Détails de la version | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,296.92 € | 1 | 7 jours | V2.1 | S | Logiciel pour la connexion d'un maximum de 6 stations SINAUT ST7 à des applications IHM, SCADA et bureautiques via OPC | ||
8,872.83 € | 1 | 7 jours | V2.1 | L | Logiciel pour la connexion de plus de 12 stations SINAUT ST7 à des applications IHM, SCADA et bureautiques via OPC | ||
190.47 € | 1 | 7 jours | V2.1 | Mise à niveau de S mise à niveau à partir de V2.0 | Logiciel pour la connexion des stations SINAUT ST7 aux applications IHM, SCADA et bureautiques via OPC | ||
1,645.93 € | 1 | 98 jours | V2.1 | Mise à niveau de la mise à niveau L à partir de la V1.0… V1.2 L ou SL ou ML | Logiciel pour la connexion de plus de 12 stations SINAUT ST7 à des applications IHM, SCADA et bureautiques via OPC | ||
4,296.92 € | 1 | 7 jours | V3.1 | S | Logiciel pour la connexion de maximum 6 stations SINAUT ST7 à WinCC | ||
6,347.33 € | 1 | 7 jours | V3.1 | M | Logiciel pour la connexion de maximum 12 stations SINAUT ST7 à WinCC | ||
8,872.83 € | 1 | 7 jours | V3.1 | L | Logiciel pour la connexion de plus de 12 stations SINAUT ST7 à WinCC | ||
190.47 € | 1 | 7 jours | V3.1 | Mise à niveau à partir de V3.0 | Logiciel pour la connexion des stations SINAUT ST7 à WinCC | ||
1,645.93 € | 1 | 98 jours | V3.1 | Mise à niveau de S à partir de la V2.4… V2.7 S | Logiciel pour la connexion de maximum 6 stations SINAUT ST7 à WinCC | ||
1,645.93 € | 1 | 98 jours | V3.1 | Mise à niveau de la mise à niveau M à partir de la V2.4… V2.7 M ou SM | Logiciel pour la connexion de maximum 12 stations SINAUT ST7 à WinCC | ||
1,645.93 € | 1 | 7 jours | V3.1 | Mise à niveau de la mise à niveau L à partir de la V2.4… V2.7 L ou SL ou ML | Logiciel pour la connexion de plus de 12 stations SINAUT ST7 à WinCC | ||
9,955.19 € | 1 | 8 jours | V3.1 | Licence de redondance rouge (contient 2 licences) | Logiciel de redondance pour le raccordement des stations SINAUT ST7 à WinCC | ||
190.47 € | 1 | 98 jours | V3.1 | Mise à niveau de mise à niveau rouge à partir de la redondance V3.0 | Logiciel de redondance pour le raccordement des stations SINAUT ST7 à WinCC | ||
1,645.93 € | 1 | 8 jours | V3.1 | Mise à niveau de la mise à niveau rouge à partir de la V2.4… Redondance V2.7 | Logiciel de redondance pour le raccordement des stations SINAUT ST7 à WinCC |
Loading...
Série de logiciels | Logiciel SINAUT ST7SC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Version
Détails de la version
Application
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles