Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SU12002PQ101AA0 |
3SU12002PR101AA0 |
3SU12002PS101AA0 |
3SU12002PT101AA0 |
3SU12002PU101AA0 |
3SU12002PV101AA0 |
3SU12002PW101AA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Résistance (kΩ) | |
---|---|---|---|---|---|
104.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1 | |
106.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4.7 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
106.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 47 | |
102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 100 | |
102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 470 | |
102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.2 |
Loading...
Type | Potentiomètre rotatif monotour | Mounting Hole | ø 22.3 | Dimension vertical(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension width(mm) | 30 | Angle électrique(°) | 280 | Température min.(°C) | -25 |
Température max.(°C) | +70 | Taille du produit (diam.)(mm) | 22.3 | Longueur d'arbre(mm) | 46 |
Tolérance (+/ -)(%) | 10 | Couple (max.)(Nm) | 1 | Indice IP | IP20 |
Type de lentille | Rond | Connexion (composants) | Vis | Type (divers.) | Appareil compact |
Configurer
Propriétés de base
Résistance(kΩ)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles