Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Durabilité | Angle de commutation (°) | Couleur de la coque/du bouton | Fonctions (interrupteurs) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1000000 | 1 x 45 | Noir, rouge | momentané | Plastique, métal | |
60.69 € | 1 | Disponible | 11 jours | 1000000 | 1 x 90 | Noir, rouge | verrou | Plastique, métal | |
60.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1000000 | 1 x 90 | Noir, rouge | verrou | Plastique, métal | |
58.53 € | 1 | Disponible | 15 jours | 1000000 | 2 x 45 | Noir, rouge | verrou | Plastique, métal | |
60.69 € | 1 | Disponible | 14 jours | 1000000 | 2 x 45 | Noir, rouge | verrou | Plastique, métal | |
60.69 € | 1 | Disponible | 14 jours | 1000000 | 2 x 45 | Noir, rouge | momentané | Plastique, métal | |
58.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1000000 | 1 x 45 | Noir, bleu | momentané | Plastique, métal | |
58.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1000000 | 1 x 90 | Noir, bleu | verrou | Plastique, métal | |
60.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1000000 | 1 x 90 | Noir, bleu | verrou | Plastique, métal | |
58.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1000000 | 2 x 45 | Noir, bleu | verrou | Plastique, métal | |
58.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1000000 | 2 x 45 | Noir, bleu | verrou | Plastique, métal | |
58.53 € | 1 | Disponible | 14 jours | 1000000 | 2 x 45 | Noir, bleu | Verrou/0/momentané | Plastique, métal | |
58.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1000000 | 1 x 45 | Noir, argent | momentané | Plastique, métal | |
58.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1000000 | 1 x 90 | Noir, argent | verrou | Plastique, métal | |
58.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1000000 | 1 x 90 | Noir, argent | verrou | Plastique, métal | |
58.53 € | 1 | Disponible | 14 jours | 1000000 | 1 x 90 | Noir, argent | verrou | Plastique, métal | |
60.69 € | 1 | Disponible | 14 jours | 1000000 | 2 x 45 | Noir, argent | verrou | Plastique, métal | |
58.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1000000 | 2 x 45 | Noir, argent | verrou | Plastique, métal | |
58.53 € | 1 | Disponible | 14 jours | 1000000 | 2 x 45 | Noir, argent | momentané | Plastique, métal | |
58.53 € | 1 | Disponible | 14 jours | 1000000 | 2 x 45 | Noir, argent | Verrou/0/momentané | Plastique, métal | |
60.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1000000 | 1 x 45 | Noir, jaune | momentané | Plastique, métal | |
60.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1000000 | 1 x 90 | Noir, jaune | verrou | Plastique, métal | |
58.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1000000 | 1 x 90 | Noir, jaune | verrou | Plastique, métal | |
60.69 € | 1 | Disponible | 14 jours | 1000000 | 2 x 45 | Noir, jaune | verrou | Plastique, métal | |
65.03 € | 1 | Disponible | 14 jours | 300000 | 1 x 45 | Argent, rouge | momentané | Métal | |
65.03 € | 1 | Disponible | 14 jours | 300000 | 1 x 90 | Argent, rouge | verrou | Métal | |
65.03 € | 1 | Disponible | 14 jours | 300000 | 1 x 90 | Argent, rouge | verrou | Métal | |
62.87 € | 1 | Disponible | 14 jours | 300000 | 1 x 90 | Argent, rouge | verrou | Métal | |
65.03 € | 1 | Disponible | 15 jours | 300000 | 1 x 45 | Argent, bleu | momentané | Métal | |
69.37 € | 1 | Disponible | 14 jours | 300000 | 1 x 90 | Argent, bleu | verrou | Métal | |
65.03 € | 1 | Disponible | 14 jours | 300000 | 1 x 90 | Argent, bleu | verrou | Métal | |
65.03 € | 1 | Disponible | 14 jours | 300000 | 1 x 90 | Argent, bleu | verrou | Métal | |
67.20 € | 1 | Disponible | 14 jours | 300000 | 2 x 45 | Argent, bleu | verrou | Métal | |
62.87 € | 1 | Disponible | 14 jours | 300000 | 2 x 45 | Argent, bleu | verrou | Métal | |
65.03 € | 1 | Disponible | 15 jours | 300000 | 1 x 45 | Argenté | momentané | Métal | |
65.03 € | 1 | Disponible | 14 jours | 300000 | 1 x 90 | Argenté | verrou | Métal | |
62.87 € | 1 | Disponible | 14 jours | 300000 | 1 x 90 | Argenté | verrou | Métal | |
62.87 € | 1 | Disponible | 14 jours | 300000 | 1 x 90 | Argenté | verrou | Métal | |
62.87 € | 1 | Disponible | 14 jours | 300000 | 2 x 45 | Argenté | verrou | Métal | |
67.20 € | 1 | Disponible | 14 jours | 300000 | 2 x 45 | Argenté | verrou | Métal | |
65.03 € | 1 | Disponible | 14 jours | 300000 | 2 x 45 | Argenté | momentané | Métal | |
62.87 € | 1 | Disponible | 15 jours | 300000 | 2 x 45 | Argenté | Verrou/0/momentané | Métal | |
69.37 € | 1 | Disponible | 14 jours | 300000 | 1 x 45 | Argent, jaune | momentané | Métal | |
69.37 € | 1 | Disponible | 14 jours | 300000 | 1 x 90 | Argent, jaune | verrou | Métal | |
62.87 € | 1 | Disponible | 14 jours | 300000 | 1 x 90 | Argent, jaune | verrou | Métal | |
65.03 € | 1 | Disponible | 14 jours | 300000 | 1 x 90 | Argent, jaune | verrou | Métal | |
65.03 € | 1 | Disponible | 14 jours | 300000 | 2 x 45 | Argent, jaune | Verrou/0/momentané | Métal |
Loading...
Type | Commutateur à clé | Shape | Rond | Mounting Hole | ø 22.3 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension vertical(mm) | 29.5 | Dimension width(mm) | 29.5 | Température min.(°C) | -25 |
Température max.(°C) | +70 | Taille du produit (diam.)(mm) | 29.5 | Indice IP | IP66, IP67, IP69/IP69K |
Configurer
Propriétés de base
Durabilité
Angle de commutation(°)
Couleur de la coque/du bouton
Fonctions (interrupteurs)
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles