Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Durabilité | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Taille du produit (diam.) (mm) | Angle de commutation (°) | Indice IP | Position de l'interrupteur | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | Fonctions (interrupteurs) | Position de retrait de la clé | Type d'éclairage | Matériau | Motif imprimé | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | Mécanisme de verrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rond | Ø22 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +85 | - | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x marche/(arrêt) | Noir | Contact externe | verrou | Arrêt/- | Aucun | - | Aucun | Anneau avant (PVC) | - | - | ||
106.75 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | Ø22 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | - | 1 x 50 | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x marche/(arrêt) | Noir | Contact externe | verrou | Arrêt/Marche | Aucun | - | Aucun | Anneau avant (PVC) | - | - | ||
95.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | Ø22 | - | - | - | - | - | - | 2 x 45 | - | 1 x Marche/Arrêt/(Marche) | Noir | Contact externe | verrou | Marche/Arrêt/Marche | Aucun | - | Aucun | Anneau avant (PVC) | - | - | ||
- | 95.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | momentané | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 95.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | verrou | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 91.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | verrou | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 89.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | verrou | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 89.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | verrou | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 91.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | verrou | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 89.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | verrou | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 93.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | momentané | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 89.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | Verrou/0/momentané | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 91.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | Verrou/0/momentané | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 87.13 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | Verrou/0/momentané | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 89.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | Verrou/0/momentané | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | Verrou/0/momentané | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 89.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | Verrou/0/momentané | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 89.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | momentané | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 95.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | verrou | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 91.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | verrou | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
102.39 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | Ø22 | - | - | - | -25 | +70 | - | 1 x 90 | - | 1 x marche/(arrêt) | Noir | - | verrou | Arrêt/- | - | - | - | Anneau avant (acier), brillant | - | Clé | ||
119.83 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | Ø22 | - | - | - | -25 | +70 | - | 1 x 90 | - | - | Noir | Contact externe | verrou | Arrêt/Marche | Aucun | - | Aucun | Anneau avant (acier), brillant | Serrure CES, numéro de Verrou SSG 10 | Clé | ||
100.21 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | Ø22 | - | - | - | -25 | +70 | - | 2 x 45 | - | 1 x Marche/Arrêt/(Marche) | Noir | - | verrou | Marche/Arrêt/Marche | - | - | - | Anneau avant (acier), brillant | - | Clé | ||
- | 106.75 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | momentané | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 95.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | verrou | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 98.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | verrou | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 98.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | verrou | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 98.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | verrou | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 95.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | verrou | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | momentané | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | Verrou/0/momentané | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 95.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | Verrou/0/momentané | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | Verrou/0/momentané | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 95.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | Verrou/0/momentané | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | Verrou/0/momentané | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 95.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | Verrou/0/momentané | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 98.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | momentané | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | verrou | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 98.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | verrou | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 163.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | momentané | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 169.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | verrou | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 169.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | momentané | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 169.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | verrou | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 163.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | momentané | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 163.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | Verrou/0/momentané | - | - | Métal | - | - | - | - |
Loading...
Type | Commutateur à clé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shape
Mounting Hole
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Durabilité
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Taille du produit (diam.)(mm)
Angle de commutation(°)
Indice IP
Position de l'interrupteur
Couleur de la coque/du bouton
Connexion (composants)
Fonctions (interrupteurs)
Position de retrait de la clé
Type d'éclairage
Matériau
Motif imprimé
Fonctions de commutateur
Type (divers.)
Mécanisme de verrouillage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles