Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SB20004LA01 |
3SB20004LB01 |
3SB20004MA01 |
3SB20004PA01 |
3SB20004PB01 |
3SB20004PC01 |
3SB20004QA01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle de commutation (°) | Fonctions (interrupteurs) | |
---|---|---|---|---|---|---|
56.01 € | 1 | 9 jours | - | verrou | ||
62.87 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | verrou | |
62.87 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1 x 50 | momentané | |
67.21 € | 1 | 16 jours | - | verrou | ||
60.49 € | 1 | 16 jours | - | verrou | ||
67.21 € | 1 | 26 jours | - | verrou | ||
67.21 € | 1 | 16 jours | - | momentané |
Loading...
Type | Commutateur à clé | Shape | Rond | Mounting Hole | Ø16 |
---|---|---|---|---|---|
Durabilité | 300000 | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 |
Taille du produit (diam.)(mm) | 19 | Indice IP | IP65 | Couleur de la coque/du bouton | Noir |
Matériau | Plastique |
Configurer
Propriétés de base
Angle de commutation(°)
Fonctions (interrupteurs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles