Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3NW74310HG |
3NW75230HG |
3NW75330HG |
3NW75331HG |
3NW75341HG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de montage | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.57 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Autre] Barre omnibus | 200 | 79 | 27 | Pour système de jeux de barres 8US 60 mm | ||
202.21 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Rail DIN | 85 | 65 | 36 | - | |
202.21 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Rail DIN | 85 | 65 | 54 | - | |
95.85 € | 1 | Disponible | 98 jours | Rail DIN | 90 | 58 | 45 | Design compact | ||
136.17 € | 1 | Disponible | 98 jours | Rail DIN | 90 | 58 | 45 | Détecteur de signal LED, design compact |
Loading...
Courant nominal(A) | 30 | Tension nominale(V AC) | 600 | Indice IP | IP20 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de montage
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles