Prise Ethernet industriel FC RJ45

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK19011FC000AA0

Référence pièce
6GK19011FC000AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

69.45 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension length(mm) 107 Dimension width(mm) 31.7 Dimension thickness(mm) 30
Température ambiante (min.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +70 Taux de transfert(Moctet/s) 10 / 100
Indice IP IP20

Vous vous trouvez sur la page de Prise Ethernet industriel FC RJ45, le numéro d'article est le suivant: 6GK19011FC000AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK19011FC000AA0.

Assistance technique