Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8MR60000AM40 |
8MR60000AM67 |
8MR60000CF25 |
8MR60000CF30 |
8MR60000CF45 |
8MR60000CF67 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température max. (°C) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Indice IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.45 € | 1 | Disponible | 18 jours | - | 326 | 326 | IP54 | |
6.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 292 | 292 | IP54 | |
64.76 € | 1 | Disponible | 18 jours | +55 | 116 | 116 | IP55 | |
70.05 € | 1 | Disponible | Devis | +55 | 169 | 169 | IP55 | |
71.55 € | 1 | Disponible | 18 jours | +55 | 215 | 215 | IP55 | |
79.48 € | 1 | Disponible | 18 jours | +55 | 281 | 281 | IP55 |
Loading...
Type de produit | Tampon filtrant | Température min.(°C) | -10 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Température max.(°C)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Indice IP
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles