Relais temporisé

Relais temporisé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7PV15081AW30
7PV15081BW30
7PV15111AP30
7PV15121AP30
7PV15121AQ30
7PV15131AP30
7PV15131AQ30
7PV15181AW30
7PV15401AW30
7PV15581AW30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension de fonctionnement (plage)

64.97 €

1 9 jours 12 - 240 V

71.69 €

1 9 jours 12 - 240 V

37.51 €

1 Disponible 10 jours 200 - 240 V

33.60 €

1 9 jours 200 - 240 V

37.51 €

1 Disponible 9 jours 100 - 127 V

33.60 €

1 9 jours 200 - 240 V

37.51 €

1 Disponible 9 jours 100 - 127 V

45.52 €

1 9 jours 12 - 240 V

82.77 €

1 Disponible 10 jours 12 - 240 V

78.43 €

1 Disponible 9 jours 12 - 240 V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale(mm) 90 Dimension de profondeur(mm) 66.7 Type de produit TDR
Durabilité 10000000 Durée de vie électrique 100000 Température min.(°C) -25
Température max.(°C) +55 Indice IP IP20

Assistance technique