Bouton-poussoir double

Bouton-poussoir double

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3SU10003AB420AK0
3SU10003AB610AA0
3SU10003AB660AA0
3SU10003AB660AM0
3SU10003AB660AN0
3SU10003BB420AA0
3SU10503AB110AQ0
3SU10503AB420AK0
3SU10503AB610AK0
3SU10503AB660AL0
3SU10503AB660AM0
3SU10503BB420AK0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Button color Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Couleur de la coque/du bouton Profondeur d'encastrement
(mm)
Matériau

11.19 €

1 11 jours Autre57.729.8Vert, Rouge25.7Plastique

12.32 €

1 11 jours Autre57.729.8Blanc, Noir25.7Plastique

12.32 €

1 11 jours Blanc57.729.8Blanc25.7Plastique

11.19 €

1 11 jours Blanc57.729.8Blanc25.7Plastique

11.19 €

1 3 jours Blanc57.729.8Blanc25.7Plastique

12.32 €

1 11 jours Autre57.929.9Vert, Rouge25.5Plastique

15.68 €

1 11 jours Noir57.929.9Noir25.7Plastique, Métal

13.44 €

1 11 jours Autre57.929.9Vert, Rouge25.7Plastique, Métal

15.87 €

1 11 jours Autre57.929.9Blanc, Noir25.7Plastique, Métal

14.56 €

1 11 jours Blanc57.929.9Blanc25.7Plastique, Métal

15.87 €

1 11 jours Blanc57.929.9Blanc25.7Plastique, Métal

15.68 €

1 11 jours Autre57.929.9Vert, Rouge25.5Plastique, Métal

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Ovale Mounting Hole 22.3 Durabilité 2000000
Longueur d’encastrement(mm) 57.9 Largeur d'encastrement(mm) 29.9 Indice IP IP66, IP67, IP69/IP69K
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Type d'éclairage Aucun
Type (divers.) Élément d'activation/de message

Assistance technique