Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mounting Hole | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Couleur de la coque/du bouton | Motif imprimé | Durabilité | Durée de vie électrique | Taille du produit (diam.) (mm) | Tension de commutation (V) | Profondeur d'encastrement (mm) | Longueur d’encastrement (mm) | Largeur d'encastrement (mm) | Type de contact | Indice IP | Position de l'interrupteur | Connexion (composants) | Fonctions (interrupteurs) | Type d'éclairage | Matériau | Type de montage | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | Mécanisme de verrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15.12 € | 1 | Disponible | 18 jours | 16 | Jaune | - | - | Jaune | Aucun | 10000000 | - | 19 | - | 50 | 12 | 19 | - | IP65 | - | - | - | Aucun | Plastique | Montage avant | - | Un seul appareil rond | - | |
- | 15.12 € | 1 | Disponible | 11 jours | 16 | Transparent | - | - | Transparent | Aucun | 10000000 | - | 19 | - | 50 | 12 | 19 | - | IP65 | - | - | - | Aucun | Plastique | Montage avant | - | Un seul appareil rond | - | |
20.15 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22 | Noir | 29.5 | 29.5 | Noir | Aucun | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | verrou | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (PVC) | - | - | ||
8.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | Noir | 29.5 | 29.5 | Noir | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (PVC) | - | - | ||
8.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22 | Vert | 29.5 | 29.5 | Vert | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (PVC) | - | - | ||
8.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22 | Blanc | 29.5 | 29.5 | Blanc | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (PVC) | - | - | ||
8.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22 | Transparent | 29.5 | 29.5 | Transparent | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (PVC) | - | - | ||
- | 20.15 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Jaune | 29.5 | 29.5 | Jaune | Aucun | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
- | 11.45 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Noir | 29.5 | 29.5 | Noir | O | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
- | 11.45 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Blanc | 29.5 | 29.5 | Blanc | I | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
- | 8.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Gris | 29.5 | 29.5 | Gris | Aucun | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
- | 13.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Vert | 29.5 | 29.5 | Vert | Aucun | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 16.2 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
- | 12.19 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Vert | 29.5 | 29.5 | Vert | Aucun | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
- | 32.15 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Noir | 29.5 | 29.5 | Noir | Aucun | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
- | 30.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Rouge | 29.5 | 29.5 | Rouge | Aucun | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
- | 30.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Jaune | 29.5 | 29.5 | Jaune | Aucun | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
- | 30.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Vert | 29.5 | 29.5 | Vert | Aucun | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
- | 30.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Bleu | 29.5 | 29.5 | Bleu | Aucun | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
- | 30.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Blanc | 29.5 | 29.5 | Blanc | Aucun | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
11.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | Noir | 29.5 | 29.5 | Noir | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (acier), brillant | - | - | ||
11.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | Rouge | 29.5 | 29.5 | Rouge | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (acier), brillant | - | - | ||
11.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22 | Vert | 29.5 | 29.5 | Vert | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (acier), brillant | - | - | ||
11.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22 | Bleu | 29.5 | 29.5 | Bleu | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (acier), brillant | - | - | ||
11.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | Blanc | 29.5 | 29.5 | Blanc | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (acier), brillant | - | - | ||
11.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22 | Transparent | 29.5 | 29.5 | Transparent | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (acier), brillant | - | - | ||
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Noir | 29.5 | 29.5 | Noir | Aucun | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique, Métal | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Rouge | 29.5 | 29.5 | Rouge | Aucun | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique, Métal | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Jaune | 29.5 | 29.5 | Jaune | Aucun | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique, Métal | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Vert | 29.5 | 29.5 | Vert | Aucun | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique, Métal | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Bleu | 29.5 | 29.5 | Bleu | Aucun | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique, Métal | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Blanc | 29.5 | 29.5 | Blanc | Aucun | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique, Métal | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
- | 11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22.3 | Gris | 29.5 | 29.5 | Gris | Aucun | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique, Métal | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
- | 37.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Rouge | 29.5 | 29.5 | Rouge | Aucun | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 16.2 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique, Métal | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
- | 14.81 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Bleu | 29.5 | 29.5 | Bleu | Aucun | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 16.2 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique, Métal | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
- | 13.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Bleu | 29.5 | 29.5 | Bleu | Aucun | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique, Métal | - | - | Élément d'activation/de message | - | |
53.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | Jaune | 38 | 38 | Jaune | Aucun | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | verrou | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (acier) | Tapis | Pousser | ||
52.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | Vert | 38 | 38 | Vert | Aucun | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | verrou | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (acier) | Tapis | Pousser | ||
53.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | Bleu | 38 | 38 | Bleu | Aucun | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | verrou | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (acier) | Tapis | Pousser | ||
53.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | Blanc | 38 | 38 | Blanc | Aucun | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | verrou | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (acier) | Tapis | Pousser | ||
39.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | Rouge | 38 | 38 | Rouge | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (acier) | Tapis | - | ||
39.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | Jaune | 38 | 38 | Jaune | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (acier) | Tapis | - | ||
39.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | Vert | 38 | 38 | Vert | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (acier) | Tapis | - | ||
39.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | Bleu | 38 | 38 | Bleu | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (acier) | Tapis | - | ||
39.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | Blanc | 38 | 38 | Blanc | Aucun | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (acier) | Tapis | - | ||
24.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | Noir | 40 | 30 | Noir | Aucun | 10000000 | 10000000 | - | 500 | - | - | - | 1 fabricant | IP66, IP67, IP69(IP69K) | 1 x marche/(arrêt) | Vis | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (PVC) | - | - | ||
23.41 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22 | Rouge | 40 | 30 | Rouge | Aucun | 10000000 | 10000000 | - | 500 | - | - | - | 1 fabricant | IP66, IP67, IP69(IP69K) | 1 x marche/(arrêt) | Vis | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (PVC) | - | - | ||
24.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22 | Vert | 40 | 30 | Vert | Aucun | 10000000 | 10000000 | - | 500 | - | - | - | 1 fabricant | IP66, IP67, IP69(IP69K) | 1 x marche/(arrêt) | Vis | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (PVC) | - | - | ||
23.41 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22 | Bleu | 40 | 30 | Bleu | Aucun | 10000000 | 10000000 | - | 500 | - | - | - | 1 fabricant | IP66, IP67, IP69(IP69K) | 1 x marche/(arrêt) | Vis | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (PVC) | - | - | ||
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | Noir | 40 | 30 | Noir | Aucun | 10000000 | - | - | 500 | - | - | - | 1 fabricant | IP66, IP67, IP69(IP69K) | 1 x marche/(arrêt) | Vis | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (acier), brillant | - | - | ||
27.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22 | Rouge | 40 | 30 | Rouge | Aucun | - | - | - | 500 | - | - | - | 1 disjoncteur | IP66, IP67, IP69(IP69K) | 1 x marche/(arrêt) | Vis | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (acier), brillant | - | - | ||
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | Vert | 40 | 30 | Vert | Aucun | - | - | - | 500 | - | - | - | 1 fabricant | IP66, IP67, IP69(IP69K) | 1 x marche/(arrêt) | Vis | momentané | Aucun | - | - | Planaire, anneau avant (acier), brillant | - | - | ||
28.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22 | Noir | 40 | 30 | Noir | Aucun | 5000000 | - | - | 500 | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contact externe | momentané | Aucun | - | - | + débattement allongé, bague avant (PVC), saillante | - | - | ||
- | 27.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Rouge | 40 | 30 | Rouge | Aucun | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique | - | - | Appareil complet | - | |
- | 28.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Vert | 40 | 30 | Vert | Aucun | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique | - | - | Appareil complet | - | |
- | 28.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Rouge | 40 | 30 | Rouge | Aucun | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 32.5 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique | - | - | Appareil complet | - | |
- | 27.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Rouge | 40 | 30 | Rouge | Aucun | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | LED | Plastique | - | - | Appareil complet | - | |
- | 28.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Transparent | 40 | 30 | Transparent | Aucun | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | LED | Plastique | - | - | Appareil complet | - | |
- | 32.15 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Rouge | 40 | 30 | Rouge | Aucun | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique, Métal | - | - | Appareil complet | - | |
- | 32.15 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.3 | Vert | 40 | 30 | Vert | Aucun | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique, Métal | - | - | Appareil complet | - | |
- | 31.07 € | 1 | Disponible | 14 jours | 22.3 | Bleu | 40 | 30 | Bleu | Aucun | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Aucun | Plastique, Métal | - | - | Appareil complet | - |
Loading...
Shape | Rond | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Mounting Hole
Button color
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Couleur de la coque/du bouton
Motif imprimé
Durabilité
Durée de vie électrique
Taille du produit (diam.)(mm)
Tension de commutation(V)
Profondeur d'encastrement(mm)
Longueur d’encastrement(mm)
Largeur d'encastrement(mm)
Type de contact
Indice IP
Position de l'interrupteur
Connexion (composants)
Fonctions (interrupteurs)
Type d'éclairage
Matériau
Type de montage
Fonctions de commutateur
Type (divers.)
Mécanisme de verrouillage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles