Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SU10013AB610AK0 |
3SU10013AB660AP0 |
3SU10513AB420AA0 |
3SU10513AB420AK0 |
3SU10513AB420AN0 |
3SU10513AB610AA0 |
3SU10513AB610AK0 |
3SU10513BB420AA0 |
3SU10513BB420AK0 |
3SU10513BB610AA0 |
3SU10513BB610AK0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Button color | Couleur de la coque/du bouton | Profondeur d'encastrement (mm) | Type d'éclairage | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.32 € | 1 | 11 jours | Autre | Blanc, Noir | 25.7 | Symbole de puissance | Plastique | ||
13.75 € | 1 | 11 jours | Blanc | Blanc | 25.7 | LED | Plastique | ||
16.80 € | 1 | 11 jours | Autre | Vert, Rouge | 25.7 | LED | Plastique, Métal | ||
16.80 € | 1 | 11 jours | Autre | Vert, Rouge | 25.7 | Symbole de puissance | Plastique, Métal | ||
17.92 € | 1 | 12 jours | Autre | Vert, Rouge | 25.7 | LED | Plastique, Métal | ||
15.68 € | 1 | 11 jours | Autre | Blanc, Noir | 25.7 | LED | Plastique, Métal | ||
16.80 € | 1 | 11 jours | Autre | Blanc, Noir | 25.7 | Symbole de puissance | Plastique, Métal | ||
16.80 € | 1 | 11 jours | Autre | Vert, Rouge | 25.5 | LED | Plastique, Métal | ||
16.80 € | 1 | 11 jours | Autre | Vert, Rouge | 25.5 | Symbole de puissance | Plastique, Métal | ||
15.68 € | 1 | 11 jours | Autre | Blanc, Noir | 25.5 | LED | Plastique, Métal | ||
17.92 € | 1 | 11 jours | Autre | Blanc, Noir | 25.5 | Symbole de puissance | Plastique, Métal |
Loading...
Shape | Ovale | Mounting Hole | 22.3 | Dimension vertical(mm) | 57.9 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension width(mm) | 29.9 | Durabilité | 2000000 | Longueur d’encastrement(mm) | 57.9 |
Largeur d'encastrement(mm) | 29.9 | Indice IP | IP66, IP67, IP69/IP69K | Température min.(°C) | -25 |
Température max.(°C) | +70 | Type (divers.) | Élément d'activation/de message |
Configurer
Propriétés de base
Button color
Couleur de la coque/du bouton
Profondeur d'encastrement(mm)
Type d'éclairage
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles