Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7KM22002EA301CA1 |
7KM22002EA301DA1 |
7KM22002EA301EA1 |
7KM32000CA011AA0 |
7KM4212-0BA00-3AA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions de coupe du panneau | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Type de produit | Affichage (comptages) | Tension de fonctionnement max. (V) | Tension de fonctionnement (V) | Alimentation électrique (détails) (V DC) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Plage(s) de lecture (V AC) | Profondeur d'évidement (mm) | Plage de lecture universelle (max.) (A) | Indice IP | Affichage (détails) | Interfaces | Couleur | Connexions | Témoin | Technologie d'affichage | Catégorie de lecture | Type de lecture | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286.19 € | 1 | Disponible | 38 jours | - | 64 | 108 | 90 | Mètre | - | - | - | - | - | - | - | 5 | IP20 | - | - | - | - | - | LCD | - | Puissance apparente, puissance active, puissance réactive | |
295.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 64 | 108 | 90 | Mètre | - | - | - | - | - | - | - | 5 | IP20 | - | - | - | - | - | LCD | - | Puissance apparente, puissance active, puissance réactive | |
327.81 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 64 | 108 | 90 | Mètre | - | - | - | - | - | - | - | 5 | IP20 | - | - | - | - | - | LCD | - | Puissance apparente, puissance active, puissance réactive | |
403.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 64 | 108 | 90 | Mètre | - | - | - | - | - | - | - | 5 | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | Puissance apparente, puissance active, puissance réactive | |
1,391.89 € | 1 | Disponible | 13 jours | [Autre] 92 mm x 92 | 82 | 96 | 96 | Appareil de mesure numérique monté sur bâti | 1 | 30 | 30 | 95 - 240 V/AC, 110 - 340 A | 56 | Maximum 3 x 690/400 | 77 | - | IP65 (avant), IP20 | Matrice de points, 130 x 100 pixels | 1x RS 485, 1x Ethernet | Noir/blanc | Bornes à vis | blanc | LCD | CAT III | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Dimensions de coupe du panneau
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Type de produit
Affichage (comptages)
Tension de fonctionnement max.(V)
Tension de fonctionnement(V)
Alimentation électrique (détails)(V DC)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Plage(s) de lecture(V AC)
Profondeur d'évidement(mm)
Plage de lecture universelle (max.)(A)
Indice IP
Affichage (détails)
Interfaces
Couleur
Connexions
Témoin
Technologie d'affichage
Catégorie de lecture
Type de lecture
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles