Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | AWG (min.) | AWG max. | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Courant nominal (A) | Tension de fonctionnement (plage) | Taille de profilé | Type de contact | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.65 € | 1 | 9 jours | 76 | 45 | 70 | 0.45 - 0.63 A | - | - | - | - | - | - | - | 690 V AC (max) | S00 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Vis | |||
65.03 € | 1 | Disponible | 9 jours | 76 | 45 | 70 | 5.5 - 8 A | - | - | - | - | - | - | - | 690 V AC (max) | S00 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Vis | ||
60.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 76 | 45 | 70 | 0.70 - 1 A | - | - | - | - | - | - | - | 690 V AC (max) | S00 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Vis | ||
52.65 € | 1 | 9 jours | 76 | 45 | 70 | 1.1 - 1.6 A | - | - | - | - | - | - | - | 690 V AC (max) | S00 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Vis | |||
52.65 € | 1 | 3 jours | 76 | 45 | 70 | 2.2 - 3.2 A | - | - | - | - | - | - | - | 690 V AC (max) | S00 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Vis | |||
52.65 € | 1 | 3 jours | 76 | 45 | 70 | 2.8 - 4 A | - | - | - | - | - | - | - | 690 V AC (max) | S00 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Vis | |||
60.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 76 | 45 | 70 | 4.5 - 6.3 A | - | - | - | - | - | - | - | 690 V AC (max) | S00 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Vis | ||
60.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 76 | 45 | 70 | 5.5 - 8 A | - | - | - | - | - | - | - | 690 V AC (max) | S00 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Vis | ||
76.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 89 | 45 | 80 | 5.5 - 8 A | - | - | - | - | - | - | - | 690 V AC (max) | S00 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Vis | ||
60.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 76 | 45 | 70 | 9 - 12.5 A | - | - | - | - | - | - | - | 690 V AC (max) | S00 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Vis | ||
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 76 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.16 | 690 V | S00 | - | Vis | |
- | 74.07 € | 1 | Disponible | 11 jours | 89 | 45 | 80 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.16 | 690 V | S00 | - | Vis | |
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 11 jours | 87 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.16 | 690 V | S00 | - | Connecteur à ressort | |
- | 74.07 € | 1 | Disponible | 11 jours | 102 | 45 | 79 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.16 | 690 V | S00 | - | Connecteur à ressort | |
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 98 jours | 76 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.16 | 690 V | S00 | - | Borne à anneau | |
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 76 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.2 | 690 V | S00 | - | Vis | |
- | 74.07 € | 1 | Disponible | 11 jours | 89 | 45 | 80 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.2 | 690 V | S00 | - | Vis | |
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 11 jours | 87 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.2 | 690 V | S00 | - | Connecteur à ressort | |
- | 74.07 € | 1 | Disponible | 11 jours | 102 | 45 | 79 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.2 | 690 V | S00 | - | Connecteur à ressort | |
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 28 jours | 76 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.2 | 690 V | S00 | - | Borne à anneau | |
- | 52.65 € | 1 | 9 jours | 76 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.25 | 690 V | S00 | - | Vis | ||
- | 74.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 89 | 45 | 80 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.25 | 690 V | S00 | - | Vis | |
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 87 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.25 | 690 V | S00 | - | Connecteur à ressort | |
- | 74.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 102 | 45 | 79 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.25 | 690 V | S00 | - | Connecteur à ressort | |
- | 52.65 € | 1 | 28 jours | 76 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.25 | 690 V | S00 | - | Borne à anneau | ||
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 76 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.32 | 690 V | S00 | - | Vis | |
- | 67.21 € | 1 | 11 jours | 89 | 45 | 80 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.32 | 690 V | S00 | - | Vis | ||
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 11 jours | 87 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.32 | 690 V | S00 | - | Connecteur à ressort | |
- | 74.07 € | 1 | Disponible | 11 jours | 102 | 45 | 79 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.32 | 690 V | S00 | - | Connecteur à ressort | |
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 98 jours | 76 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.32 | 690 V | S00 | - | Borne à anneau | |
- | 52.65 € | 1 | 10 jours | 76 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.4 | 690 V | S00 | - | Vis | ||
- | 67.21 € | 1 | 9 jours | 89 | 45 | 80 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.4 | 690 V | S00 | - | Vis | ||
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 87 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.4 | 690 V | S00 | - | Connecteur à ressort | |
- | 74.07 € | 1 | Disponible | 11 jours | 102 | 45 | 79 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.4 | 690 V | S00 | - | Connecteur à ressort | |
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 28 jours | 76 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.4 | 690 V | S00 | - | Borne à anneau | |
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 76 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 690 V | S00 | - | Vis | |
- | 80.60 € | 1 | Disponible | 9 jours | 89 | 45 | 80 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 690 V | S00 | - | Vis | |
- | 52.65 € | 1 | 9 jours | 87 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 690 V | S00 | - | Connecteur à ressort | ||
- | 74.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 102 | 45 | 79 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 690 V | S00 | - | Connecteur à ressort | |
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 28 jours | 76 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 690 V | S00 | - | Borne à anneau | |
- | 74.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 89 | 45 | 80 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.63 | 690 V | S00 | - | Vis | |
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 87 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.63 | 690 V | S00 | - | Connecteur à ressort | |
- | 74.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 102 | 45 | 79 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.63 | 690 V | S00 | - | Connecteur à ressort | |
- | 62.87 € | 1 | Disponible | 28 jours | 76 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.63 | 690 V | S00 | - | Borne à anneau | |
- | 67.21 € | 1 | 9 jours | 89 | 45 | 80 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.8 | 690 V | S00 | - | Vis | ||
- | 52.65 € | 1 | 9 jours | 87 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.8 | 690 V | S00 | - | Connecteur à ressort | ||
- | 74.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 102 | 45 | 79 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.8 | 690 V | S00 | - | Connecteur à ressort | |
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 29 jours | 76 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 0.8 | 690 V | S00 | - | Borne à anneau | |
- | 71.69 € | 1 | 9 jours | 89 | 45 | 80 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 1 | 690 V | S00 | - | Vis | ||
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 87 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 1 | 690 V | S00 | - | Connecteur à ressort | |
- | 74.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 102 | 45 | 79 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 1 | 690 V | S00 | - | Connecteur à ressort | |
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 28 jours | 76 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 1 | 690 V | S00 | - | Borne à anneau | |
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 76 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 1.25 | 690 V | S00 | - | Vis | |
- | 67.21 € | 1 | 9 jours | 89 | 45 | 80 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 1.25 | 690 V | S00 | - | Vis | ||
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 87 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 1.25 | 690 V | S00 | - | Connecteur à ressort | |
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 28 jours | 76 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 1.25 | 690 V | S00 | - | Borne à anneau | |
- | 71.69 € | 1 | 9 jours | 89 | 45 | 80 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 1.6 | 690 V | S00 | - | Vis | ||
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 87 | 45 | 70 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 1.6 | 690 V | S00 | - | Connecteur à ressort | |
- | 74.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 102 | 45 | 79 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 1.6 | 690 V | S00 | - | Connecteur à ressort | |
- | 76.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 89 | 45 | 80 | - | 20 | 12 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 2 | 690 V | S00 | - | Vis |
Loading...
Température min.(°C) | -40 | Température max.(°C) | +70 | Indice IP | IP20 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
AWG (min.)
AWG max.
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Courant nominal(A)
Tension de fonctionnement (plage)
Taille de profilé
Type de contact
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles