Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG (min.) | AWG max. | Courant nominal (A) | Taille de profilé | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 20 | 14 | 200 | S6 | Barrette de raccordement à broches | |
337.79 € | 1 | Disponible | 12 jours | 24 | 16 | 200 | S6 | Transformateur/convertisseur | |
333.41 € | 1 | Disponible | 12 jours | 24 | 16 | 200 | S6 | Transformateur/convertisseur | |
377.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | 24 | 16 | 200 | S6 | Barrette de raccordement à broches | |
392.44 € | 1 | Disponible | 13 jours | 24 | 16 | 200 | S6 | Barrette de raccordement à broches | |
388.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 24 | 16 | 200 | S6 | Transformateur/convertisseur | |
366.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | 24 | 16 | 200 | S6 | Transformateur/convertisseur | |
377.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | 24 | 16 | 250 | S12 | Barrette de raccordement à broches | |
705.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 24 | 16 | 630 | S12 | Barrette de raccordement à broches | |
650.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 24 | 16 | 630 | S12 | Barrette de raccordement à broches | |
409.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 24 | 16 | 250 | S12 | Barrette de raccordement à broches | |
705.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 24 | 16 | 630 | S12 | Barrette de raccordement à broches | |
698.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 24 | 16 | 630 | S12 | Barrette de raccordement à broches | |
545.48 € | 1 | Disponible | 12 jours | 24 | 16 | 200 | S6 | Barrette de raccordement à broches | |
475.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 24 | 16 | 200 | S6 | Barrette de raccordement à broches | |
458.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 24 | 16 | 200 | S6 | Transformateur/convertisseur | |
464.59 € | 1 | Disponible | 12 jours | 24 | 16 | 200 | S6 | Transformateur/convertisseur | |
508.32 € | 1 | Disponible | 13 jours | 24 | 16 | 250 | S12 | Barrette de raccordement à broches | |
508.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 24 | 16 | 250 | S12 | Barrette de raccordement à broches | |
796.89 € | 1 | Disponible | 13 jours | 24 | 16 | 630 | S12 | Barrette de raccordement à broches | |
792.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 24 | 16 | 630 | S12 | Barrette de raccordement à broches |
Loading...
Dimension - longueur(mm) | 119 | Largeur de la dimension(mm) | 120 | Taille du produit (longueur)(mm) | 155 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +60 | Tension de fonctionnement (plage) | 1000 V AC |
Indice IP | IP20 | Type de contact | 1 fabricant, 1 disjoncteur |
Configurer
Propriétés de base
AWG (min.)
AWG max.
Courant nominal(A)
Taille de profilé
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles