Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RB22834AA1 |
3RB22834AC1 |
3RB23834AA1 |
3RB23834AC1 |
3RB24834AA1 |
3RB24834AC1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | AWG (min.) | AWG max. | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Tension de fonctionnement (plage) | Type de contact | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 111 | 24 | 16 | 0.5 | 0.5 | 1000 V AC | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | Vis | |
322.48 € | 1 | Disponible | 11 jours | 111 | 24 | 16 | 0.25 | 0.25 | 1000 V AC | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | Connecteur à ressort | |
420.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 111 | 24 | 16 | 0.5 | 0.5 | 1000 V AC | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | Vis | |
420.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 111 | 24 | 16 | 0.25 | 0.25 | 1000 V AC | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | Connecteur à ressort | |
562.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 111 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | - | 1 fabricant, 1 inverseur | Vis | |
541.11 € | 1 | Disponible | 10 jours | 113 | 24 | 16 | 0.25 | 0.25 | - | 1 fabricant, 1 inverseur | Connecteur à ressort |
Loading...
Largeur de la dimension(mm) | 45 | Épaisseur de la dimension(mm) | 95 | Température min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +60 | Indice IP | IP20 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension - longueur(mm)
AWG (min.)
AWG max.
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Tension de fonctionnement (plage)
Type de contact
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles