Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | AWG (min.) | AWG max. | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Courant nominal (A) | Tension de fonctionnement (plage) | Taille de profilé | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 79 | 45 | 73 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 690 V AC | S00 | Vis | ||
114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 79 | 45 | 73 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 4 | 690 V AC | S00 | Vis | ||
114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 79 | 45 | 73 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 12 | 690 V AC | S00 | Vis | ||
130.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 79 | 45 | 73 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 16 | 690 V AC | S00 | Vis | ||
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 72 | 45 | 90 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 690 V AC | S00 | Connecteur à ressort | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 72 | 45 | 90 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 4 | 690 V AC | S00 | Connecteur à ressort | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 79 | 45 | 73 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 690 V AC | S00 | Vis | |
- | 108.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 72 | 45 | 90 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 690 V AC | S00 | Connecteur à ressort | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 72 | 45 | 90 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 12 | 690 V AC | S00 | Connecteur à ressort | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 72 | 45 | 90 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 16 | 690 V AC | S00 | Connecteur à ressort | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 72 | 45 | 90 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 690 V AC | S00 | Connecteur à ressort | |
- | 136.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 79 | 45 | 73 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 4 | 690 V AC | S00 | Vis | |
- | 136.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 72 | 45 | 90 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 4 | 690 V AC | S00 | Connecteur à ressort | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 79 | 45 | 73 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 690 V AC | S00 | Vis | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 72 | 45 | 90 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 690 V AC | S00 | Connecteur à ressort | |
- | 147.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | 79 | 45 | 73 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 12 | 690 V AC | S00 | Vis | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 72 | 45 | 90 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 12 | 690 V AC | S00 | Connecteur à ressort | |
- | 136.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 79 | 45 | 73 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 16 | 690 V AC | S00 | Vis | |
- | 136.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 72 | 45 | 90 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 16 | 690 V AC | S00 | Connecteur à ressort | |
185.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 40 | 690 V AC | S0 | Vis | ||
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 11 jours | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1.25 | 690 V AC | S0 | Vis | |
- | 125.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 1.25 | 690 V AC | S0 | Connecteur à ressort | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 4 | 690 V AC | S0 | Vis | |
- | 125.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 4 | 690 V AC | S0 | Connecteur à ressort | |
- | 141.61 € | 1 | Disponible | 11 jours | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 25 | 690 V AC | S0 | Vis | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 25 | 690 V AC | S0 | Connecteur à ressort | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0.4 | 690 V AC | S0 | Vis | |
- | 125.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0.4 | 690 V AC | S0 | Connecteur à ressort | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 11 jours | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 12 | 690 V AC | S0 | Vis | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 11 jours | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 12 | 690 V AC | S0 | Connecteur à ressort | |
- | 180.36 € | 1 | Disponible | 10 jours | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 40 | 690 V AC | S0 | Connecteur à ressort | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1.25 | 690 V AC | S0 | Vis | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 4 | 690 V AC | S0 | Vis | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 11 jours | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 4 | 690 V AC | S0 | Connecteur à ressort | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 25 | 690 V AC | S0 | Vis | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 25 | 690 V AC | S0 | Connecteur à ressort | |
- | 147.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0.4 | 690 V AC | S0 | Vis | |
- | 147.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 12 | 690 V AC | S0 | Vis | |
- | 207.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 32 | 690 V AC | S0 | Vis | |
- | 202.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 32 | 690 V AC | S0 | Connecteur à ressort | |
229.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 99 | 55 | 104 | 18 | 1 | 1 | 1 | 50 | 690 V AC | S2 | Vis | ||
262.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 99 | 55 | 104 | 18 | 1 | 1 | 1 | 80 | 690 V AC | S2 | Vis | ||
- | 202.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 99 | 55 | 104 | 18 | 1 | 1 | 1 | 50 | 690 V AC | S2 | Vis | |
- | 224.08 € | 1 | Disponible | 10 jours | 81 | 55 | 109 | 20 | 14 | - | 1 | 50 | 690 V AC | S2 | Transformateur/convertisseur | |
- | 262.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 81 | 55 | 109 | 20 | 14 | - | 1 | 80 | 690 V AC | S2 | Transformateur/convertisseur | |
- | 240.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 99 | 55 | 104 | 18 | 1 | 1 | 1 | 50 | 690 V AC | S2 | Vis | |
- | 235.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 81 | 55 | 109 | 20 | 14 | - | 1 | 50 | 690 V AC | S2 | Transformateur/convertisseur | |
- | 235.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 81 | 55 | 109 | 24 | 16 | - | 1 | 50 | 690 V AC | S2 | Transformateur/convertisseur | |
- | 300.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 99 | 55 | 104 | 18 | 1 | 1 | 1 | 60 | 690 V AC | S2 | Vis | |
- | 300.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 99 | 55 | 104 | 18 | 1 | 1 | 1 | 60 | 690 V AC | S2 | Vis | |
- | 283.12 € | 1 | Disponible | 10 jours | 81 | 55 | 109 | 24 | 16 | - | 1 | 80 | 690 V AC | S2 | Transformateur/convertisseur | |
- | 251.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 106 | 70 | 124 | 10 | 1 | 2.5 | 2.5 | 50 | 1000 V AC | S3 | Vis | |
- | 224.08 € | 1 | Disponible | 10 jours | 106 | 70 | 124 | 10 | 1 | 2.5 | 2.5 | 50 | 1000 V AC | S3 | Vis | |
- | 283.12 € | 1 | Disponible | 10 jours | 106 | 70 | 124 | 20 | 14 | - | - | 50 | 1000 V AC | S3 | Transformateur/convertisseur | |
- | 273.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 106 | 70 | 124 | 24 | 16 | - | - | 50 | 1000 V AC | S3 | Transformateur/convertisseur | |
- | 311.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 106 | 70 | 124 | 10 | 1 | 2.5 | 2.5 | 115 | 1000 V AC | S3 | Vis | |
- | 311.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 106 | 70 | 124 | 10 | 1 | 2.5 | 2.5 | 115 | 1000 V AC | S3 | Vis | |
- | 315.92 € | 1 | Disponible | 10 jours | 106 | 70 | 124 | 20 | 14 | - | - | 115 | 1000 V AC | S3 | Transformateur/convertisseur | |
- | 311.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 106 | 70 | 124 | 24 | 16 | - | - | 115 | 1000 V AC | S3 | Transformateur/convertisseur | |
- | 267.81 € | 1 | Disponible | 10 jours | 106 | 70 | 124 | 10 | 1 | 2.5 | 2.5 | 50 | 1000 V AC | S3 | Vis |
Loading...
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +60 | Indice IP | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | 1 fabricant, 1 disjoncteur |
Configurer
Propriétés de base
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
AWG (min.)
AWG max.
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Courant nominal(A)
Tension de fonctionnement (plage)
Taille de profilé
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles