Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3UG4631-1AW30 |
3UG4632-1AA30 |
3UG4632-1AW30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de fonctionnement (plage) | Plage de lecture (max.) (V DC) | Plage de lecture (max.) (V DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
235.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 24 - 240 V DC/AC | 0.1 | 60 | |
213.16 € | 1 | Disponible | 11 jours | 24 V DC/AC | 10 | 600 | |
235.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 24 - 240 V DC/AC | 10 | 600 |
Loading...
Dimension - longueur(mm) | 110 | Largeur de la dimension(mm) | 22.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | SPDT-CO | Fonctions (relais) | Monophasé, surtension, sous-tension | Type (divers.) | Surveillance de la tension monophasée |
Configurer
Propriétés de base
Tension de fonctionnement (plage)
Plage de lecture (max.)(V DC)
Plage de lecture (max.)(V DC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles