Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3UG4651-1AW30
Dimension - longueur(mm) | 110 | Largeur de la dimension(mm) | 22.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement (plage) | 24 - 240 V DC/AC | Plage de lecture (max.)(tr/min) | 0.1 | Plage de lecture (max.)(tr/min) | 2200 |
Type de contact | SPDT-CO | Fonctions (relais) | Sous-dépassement du régime, dépassement du régime | Type (divers.) | Relais de surveillance pour sous-dépassement/dépassement de vitesse |
Vous vous trouvez sur la page de Surveillance de la vitesse du relais de surveillance numérique, le numéro d'article est le suivant: 3UG4651-1AW30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3UG4651-1AW30.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles