Surveillance du electricité du relais de surveillance numérique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3UG4622-1AW30

Référence pièce
3UG4622-1AW30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

169.43 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension - longueur(mm) 92 Largeur de la dimension(mm) 22.5 Épaisseur de la dimension(mm) 31
Taille du produit (longueur)(mm) 86 Gamme de réglage (intensité de courant) 0.05 - 15 A Durabilité 10000000
Durée de vie électrique 100000 Hystérésis 0.01 - 5 A Température min.(°C) -25
Température max.(°C) +60 Tension de fonctionnement (plage) 24 - 240 V DC/AC Plage de lecture (max.)(A) 0.05
Plage de lecture (max.)(A) 10 Indice IP IP20 Type de contact SPDT-CO
Connexion (composants) Vis Fonctions (relais) Monophasé, surintensité, sous-intensité Type (divers.) Surveillance du electricité monophasé

Vous vous trouvez sur la page de Surveillance du electricité du relais de surveillance numérique, le numéro d'article est le suivant: 3UG4622-1AW30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3UG4622-1AW30.

Assistance technique