Relais de surveillance numérique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3UG4614-1BR20
3UG4615-1CR20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Durabilité Durée de vie électrique Type de contact Fonctions (relais)

173.65 €

1 9 jours 10000000100000DPDT-COOrdre des phases, erreur de phase, asymétrie, sous-tension

224.08 €

1 3 jours --2 x SPDT-COOrdre des phases, erreur de phase, asymétrie, sous-tension, surtension

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension - longueur(mm) 92 Largeur de la dimension(mm) 22.5 Épaisseur de la dimension(mm) 91
Taille du produit (longueur)(mm) 86 Gamme de réglage (intensité de courant) 1 - 3 A Température min.(°C) -25
Température max.(°C) +60 Tension de fonctionnement (plage) 160 - 690 V AC Indice IP IP20
Connexion (composants) Vis Type (divers.) Relais de surveillance des tensions secteur et triphasées

Assistance technique