câble norme PROFIBUS FC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6XV18301EN50
6XV18301ET10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(m)

163.96 €

1 Disponible 6 jours 50

273.28 €

1 Disponible 6 jours 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number Of Cores(Core) 2 Finished outer diameter(mm) 8 Sheath (outer coating) color Violet
Insulation body materials Polyéthylène (PE) Plage de températures min. (installation fixe)(°C) -40 Plage de températures max. (installation fixe)(°C) +75
Plage de températures min. (installation flexible)(°C) -40 Plage de températures max. (installation flexible)(°C) +75 Caractéristiques de câble Retardateur de flamme

Assistance technique