câble norme IE FC TP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6XV18402AN20
6XV18402AT20
6XV18402AU10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(m)

45.52 €

1 Disponible 6 jours 20

464.59 €

1 Disponible 6 jours 200

2,239.84 €

1 Disponible 6 jours 1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number Of Cores(Core) 4 Finished outer diameter(mm) 6.5 Sheath (outer coating) color Vert
Insulation body materials Polyéthylène (PE) Plage de températures min. (installation fixe)(°C) -40 Plage de températures max. (installation fixe)(°C) +75
Plage de températures min. (installation flexible)(°C) -40 Plage de températures max. (installation flexible)(°C) +75 Caractéristiques de câble Retardateur de flamme

Assistance technique