Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Durée de vie électrique | Tension de fonctionnement | Tension de fonctionnement max. | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Durabilité | Type de contact | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.27 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 180000 | 24 V DC | 24 V DC | 74 | 72 | 28 | 30000000 | 3 inverseurs | Vis | Raccordement par poussée | |
136.17 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 180000 | - | - | 74 | 72 | 28 | 20000000 | 3 inverseurs | Vis | - | |
119.83 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 180000 | - | - | 74 | 72 | 28 | 20000000 | 3 inverseurs | Vis | - | |
105.31 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 250000 | 24 V DC | 24 V DC | 74 | 72 | 28 | 30000000 | 4 inverseurs | Vis | Raccordement par poussée | ||
114.37 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 250000 | - | - | 74 | 72 | 28 | 20000000 | 4 inverseurs | Vis | - | |
136.17 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 250000 | - | - | 74 | 72 | 28 | 20000000 | 4 inverseurs | Vis | - | |
114.37 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 250000 | 230 V AC | 230 V AC | 74 | 72 | 28 | 20000000 | 4 inverseurs | Vis | Raccordement par poussée | |
125.27 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 250000 | 24 V DC | 24 V DC | 77 | 79 | 28 | 30000000 | 4 inverseurs | Vis | Raccordement par poussée | |
114.37 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 250000 | - | - | 77 | 79 | 28 | 20000000 | 4 inverseurs | Vis | - | |
136.17 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 250000 | - | - | 77 | 79 | 28 | 20000000 | 4 inverseurs | Vis | - | |
119.83 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 250000 | 230 V AC | 230 V AC | 77 | 79 | 28 | 20000000 | 4 inverseurs | Vis | Raccordement par poussée | |
136.17 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 250000 | 24 V DC | 24 V DC | 98 | 79 | 28 | 30000000 | 4 inverseurs | Connecteur à ressort | Raccordement par poussée | |
125.27 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 250000 | - | - | 98 | 79 | 28 | 20000000 | 4 inverseurs | Connecteur à ressort | - | |
147.05 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 250000 | - | - | 98 | 79 | 28 | 20000000 | 4 inverseurs | Connecteur à ressort | - | |
130.71 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 250000 | - | - | 98 | 79 | 28 | 20000000 | 4 inverseurs | Connecteur à ressort | - | |
136.17 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 1000000 | 24 V DC | 24 V DC | 78 | 71 | 15.5 | 30000000 | 1 inverseur | Vis | Raccordement par poussée | |
158.49 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 600000 | - | - | 78 | 71 | 15.5 | 10000000 | 1 inverseur | Vis | - | |
158.49 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 600000 | - | - | 78 | 71 | 15.5 | 10000000 | 1 inverseur | Vis | - | |
158.49 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 600000 | - | - | 77 | 71 | 15.5 | 10000000 | 1 inverseur | Vis | - | |
141.61 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 100000 | 24 V DC | 24 V DC | 78 | 71 | 15.5 | 30000000 | 2 inverseurs | Vis | Raccordement par poussée | |
158.49 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 80000 | - | - | 78 | 71 | 15.5 | 5000000 | 2 inverseurs | Vis | - | |
141.61 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 100000 | 24 V DC | 24 V DC | 77 | 71 | 15.5 | 30000000 | 2 inverseurs | Vis | Raccordement par poussée | |
136.17 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 80000 | - | - | 77 | 71 | 15.5 | 5000000 | 2 inverseurs | Vis | - | |
136.17 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 80000 | 230 V AC | 230 V AC | 77 | 71 | 15.5 | 5000000 | 2 inverseurs | Vis | Raccordement par poussée | |
141.61 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 80000 | - | - | 98 | 71 | 15.5 | 5000000 | 2 inverseurs | Connecteur à ressort | - | |
147.05 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 80000 | - | - | 98 | 71 | 15.5 | 5000000 | 2 inverseurs | Connecteur à ressort | - | |
136.17 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 80000 | - | - | 98 | 71 | 15.5 | 5000000 | 2 inverseurs | Connecteur à ressort | - |
Loading...
Température min.(°C) | -40 | Température max.(°C) | +70 | Quantité(pc) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Matériau de contact | AgNi 90/10 |
Configurer
Propriétés de base
Durée de vie électrique
Tension de fonctionnement
Tension de fonctionnement max.
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Durabilité
Type de contact
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles