Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6XV18613AN75 |
6XV18613AT15 |
6XV18613AT20 |
6XV18733AH20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length (m) | Plage de températures max. (installation fixe) (°C) | Plage de températures max. (installation flexible) (°C) | Taille du produit (largeur) (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Type de fibre | Résistance à la traction (N) | Qualité de la fibre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
884.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 75 | +75 | +75 | - | 7.2 | 200/230 µ | 100 | - | |
1,587.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 150 | +75 | +75 | - | 7.2 | 200/230 µ | 100 | - | |
2,042.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | +75 | +75 | - | 7.2 | 200/230 µ | 100 | - | |
86.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | +80 | +80 | 7.4 | - | 50/125 µ | 500 | OM2 multimode |
Loading...
Type de produit | Câble FO | Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -25 | Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de fibres | 1 | Couleur | Vert, orange, noir | Caractéristiques de câble | Retardateur de flamme |
Sans halogène | Non |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Plage de températures max. (installation fixe)(°C)
Plage de températures max. (installation flexible)(°C)
Taille du produit (largeur)(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Type de fibre
Résistance à la traction(N)
Qualité de la fibre
Propriétés optionnelles