Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6XV18708AH30 |
6XV18708AH50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
46.60 € | 1 | Disponible | 31 jours | |
67.20 € | 1 | Disponible | 37 jours |
Loading...
Type de produit | Câble de connexion | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +75 | Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures max. (installation flexible)(°C) | +75 | Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -25 | Diamètre extérieur(mm) | 6.5 |
Nombre de fils | 4 | Couleur | Vert | Caractéristiques de câble | Retardateur de flamme |
Isolation (matériau) | Polyéthylène (PE) | Sans halogène | Non |
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles