Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6XV18735RT10 |
6XV18735RT15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
1,008.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | |
1,456.95 € | 1 | Disponible | 8 jours |
Loading...
Type de produit | Câble FO | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +70 | Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures max. (installation flexible)(°C) | +70 | Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -40 | Diamètre extérieur(mm) | 7.5 |
Type de fibre | 50/125 µ | Nombre de fibres | 1 | Résistance à la traction(N) | 1000 |
Couleur | Noir/Orange | Caractéristiques de câble | Retardateur de flamme | Qualité de la fibre | OM2 multimode |
Sans halogène | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles