Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8MR21502D
Type de produit | Chauffage | Tension de service (plage) | 230 V AC | Température de service (min.)(°C) | -45 |
---|---|---|---|---|---|
Température de service (max.)(°C) | +70 | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 75 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 90 |
Dimension du produit (largeur)(mm) | 65 | Alimentation(W) | 170 | Indice IP | IP20 |
Vous vous trouvez sur la page de Ventilateur de chauffage à semi-conducteurs, le numéro d'article est le suivant: 8MR21502D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8MR21502D.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles