Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8MR21100B |
8MR21102B |
8MR21103B |
8MR21121A |
8MR21122A |
8MR21301BA |
8MR21303BA |
8MR21310A |
8MR21314A |
8MR21320A |
8MR21320AB |
8MR21321AB |
8MR21325A |
8MR21325AB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de service (plage) | Température de service (min.) (°C) | Température de service (max.) (°C) | Température d'enclenchement (°C) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Alimentation (W) | Indice IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 17 jours | 110 - 250 V AC | -45 | +70 | - | 50 | 25 | 50 | 10 | IP44 | |
147.05 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 17 jours | 110 - 250 V AC | -45 | +70 | - | 60 | 25 | 50 | 20 | IP44 | |
158.49 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 110 - 250 V AC | -45 | +70 | - | 70 | 25 | 50 | 30 | IP44 | |
42.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
141.61 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 17 jours | 120 - 240 V AC | -45 | +70 | - | 98 | 75 | 38 | 20 | IP20 | |
76.23 € | 1 | Disponible | 17 jours | 12 - 30 V AC | -45 | +70 | - | 105 | 60 | 70 | 15 | IP20 | ||
83.49 € | 1 | Disponible | 18 jours | 12 - 30 V AC | -45 | +70 | - | 105 | 60 | 70 | 30 | IP20 | ||
108.93 € | 1 | Disponible | 17 jours | 120 - 240 V AC | - | - | - | 110 | 90 | 60 | 100 | IP20 | ||
81.93 € | 1 | Disponible | 17 jours | 120 - 240 V AC | - | - | - | 110 | 90 | 60 | 50 | IP20 | ||
130.71 € | 1 | Disponible | 17 jours | 120 - 240 V AC | -40 | +70 | +5 | 110 | 90 | 60 | 100 | IP20 | ||
130.71 € | 1 | Disponible | 17 jours | 120 - 240 V AC | -40 | +70 | +15 | 110 | 90 | 60 | 100 | IP20 | ||
95.85 € | 1 | Disponible | 17 jours | 120 - 240 V AC | -40 | +70 | +15 | 110 | 90 | 60 | 50 | IP20 | ||
169.43 € | 1 | Disponible | 17 jours | 120 - 240 V AC | -40 | +70 | +5 | 150 | 90 | 60 | 150 | IP20 | ||
169.43 € | 1 | Disponible | 17 jours | 120 - 240 V AC | -40 | +70 | +15 | 150 | 90 | 60 | 150 | IP20 |
Loading...
Type de produit | Chauffage |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tension de service (plage)
Température de service (min.)(°C)
Température de service (max.)(°C)
Température d'enclenchement(°C)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Alimentation(W)
Indice IP
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles