Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8MR21100C |
8MR21100D |
8MR21101D |
8MR21103C |
8MR21104D |
8MR21107D |
8MR21300A |
8MR21301A |
8MR21303A |
8MR21305A |
8MR21306A |
8MR21306BA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de service (plage) | Température de service (min.) (°C) | Température de service (max.) (°C) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Alimentation (W) | Indice IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.64 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 110 - 120 V AC | -45 | +70 | 52 | 25 | 50 | 10 | IP44 | ||
89.63 € | 1 | 17 jours | 110 - 120 V AC | -45 | +70 | 220 | 60 | 70 | 100 | IP44 | |||
52.65 € | 1 | 4 jours | 110 - 120 V AC | - | - | 65 | 60 | 70 | 15 | IP44 | |||
145.65 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 16 jours | 110 - 120 V AC | -45 | +70 | 100 | 25 | 50 | 30 | IP44 | ||
76.17 € | 1 | 17 jours | 110 - 120 V AC | - | - | 140 | 60 | 70 | 50 | IP44 | |||
80.67 € | 1 | 4 jours | 110 - 120 V AC | - | - | 220 | 60 | 70 | 80 | IP44 | |||
82.91 € | 1 | 17 jours | 120 - 240 V AC | -45 | +70 | 140 | 60 | 70 | 100 | IP20 | |||
98.59 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 17 jours | 120 - 240 V AC | -45 | +70 | 65 | 60 | 70 | 15 | IP20 | ||
105.31 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 16 jours | 120 - 240 V AC | -45 | +70 | 65 | 60 | 70 | 30 | IP20 | ||
107.55 € | 1 | 17 jours | 120 - 240 V AC | -45 | +70 | 220 | 60 | 70 | 150 | IP20 | |||
71.69 € | 1 | 17 jours | 120 - 240 V AC | -45 | +70 | 140 | 60 | 70 | 60 | IP20 | |||
87.39 € | 1 | 16 jours | 24 V AC | - | - | 185 | 50 | 70 | 60 | IP20 |
Loading...
Type de produit | Chauffage |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tension de service (plage)
Température de service (min.)(°C)
Température de service (max.)(°C)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Alimentation(W)
Indice IP
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles