Aérotherme avec thermostat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8MR21502A
8MR21503A
8MR21512A
8MR21513A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension de service (plage) Température de service (min.)
(°C)
Température de service (max.)
(°C)
Plage de réglage de la température (max.)
(°C)
Dimension du produit (hauteur)
(mm)
Dimension du produit (largeur)
(mm)

344.33 €

1 Disponible 18 jours 230 V AC-45+70-168145

359.64 €

1 Disponible 18 jours 230 V AC--+60182160

344.33 €

1 Disponible 4 jours 120 V AC---168145

359.64 €

1 Disponible Devis 120 V AC---182160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Chauffage Dimension du produit (longueur)(mm) 120 Alimentation(W) 1200
Indice IP IP20

Assistance technique