Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type de produit | Chauffage | Tension de service (plage) | 230 V AC | Température de service (min.)(°C) | -45 |
---|---|---|---|---|---|
Température de service (max.)(°C) | +70 | Alimentation(W) | 150 | Indice IP | IP20 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles