Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8GB50240KM |
8GB5036-0KM |
8GB5048-0KM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension verticale H (mm) | Nombre de cloisons | Nombre de rangées | Diamètre du trou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 375 | 24 | 2 | 1 x 8 GB 5008-5 KM, 1x 8GB 5005-5 KM | |
42.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 515 | 36 | 3 | 1 x 8 GB 5015-5 KM, 1x 8GB 5011-5 KM | |
51.12 € | 1 | Disponible | 10 jours | 640 | 48 | 4 | 1 x 8 GB 5015-5 KM, 1x 8GB 5011-5 KM |
Loading...
Dimension largeur l(mm) | 305 | Dimension profondeur P(mm) | 99 | Type de produit | Armoire de distribution |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Blanc | Type de montage | Structure |
Configurer
Propriétés de base
Dimension verticale H(mm)
Nombre de cloisons
Nombre de rangées
Diamètre du trou
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles