Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8GB5012-4KM |
8GB5036-4KM |
8GB5048-4KM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension verticale H (mm) | Nombre de cloisons | Nombre de rangées | Diamètre du trou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | 400 | 12 | 1 | 1 x 8 GB 5016-5 KM | |
67.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 650 | 36 | 3 | 1 x 8 GB 5017-5 KM, 1x 8GB 5021-5 KM | |
78.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 775 | 48 | 4 | 1 x 8 GB 5017-5 KM, 1x 8GB 5021-5 KM |
Loading...
Dimension largeur l(mm) | 365 | Dimension profondeur P(mm) | 102 | Type de produit | Boîte de doublure sèche |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Blanc | Type de montage | Paroi creuse |
Configurer
Propriétés de base
Dimension verticale H(mm)
Nombre de cloisons
Nombre de rangées
Diamètre du trou
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles