Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5WG15124AB23 |
5WG15124CB23 |
5WG15301DB31 |
5WG15321DB31 |
5WG15321DB61 |
5WG15341DB31 |
5WG15341DB51 |
5WG15671AB22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Détails du type | Courant de service (A) | Tension de fonctionnement (V) | Capacité de commutation (max.) (W) | Type de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 sorties | 16 | 230 | 3680 | Encastré | |
120.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 sorties | 16 | 277 | 3680 | Encastré | |
213.68 € | 1 | Disponible | 9 jours | 4 sorties | 6 | 230 | 2300 | Rail DIN | |
246.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 sorties | 10 | 230 | 3680 | Rail DIN | |
465.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 12 sorties | 10 | 230 | 3680 | Rail DIN | |
323.28 € | 1 | Disponible | 9 jours | 4 sorties | 20 | 230 | 3680 | Rail DIN | |
443.83 € | 1 | Disponible | 9 jours | 8 sorties | 20 | 230 | 3680 | Rail DIN | |
492.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 sorties | 10 | 230 | 2300 | Rail DIN |
Loading...
Type de produit | Actionneur | Indice IP | IP20 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Détails du type
Courant de service(A)
Tension de fonctionnement(V)
Capacité de commutation (max.)(W)
Type de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles