Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5WG15214AB23
Nombre de sorties | 2 | Type de produit | Persienne de fenêtre/actionneur de volet | Détails du type | RL |
---|---|---|---|---|---|
Courant de service(A) | 6 | Capacité de commutation (max.)(W) | 1380 | Indice IP | IP20 |
Type de montage | Rail DIN |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneur de volet roulant, le numéro d'article est le suivant: 5WG15214AB23.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5WG15214AB23.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles