Connecteur PROFIBUS FC M12 Connecteurs PRO M12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK19050EA106AA0

Référence pièce
6GK19050EA106AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.93 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Connecteur de capteur/actionneur Angle de connexion(°) 180 Température min.(°C) -40
Température max.(°C) +85 Nb. de broches (RJ) 4 Indice IP IP65, IP67
Connexion (composants) Fiche M12 Type de joint À visser

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur PROFIBUS FC M12 Connecteurs PRO M12, le numéro d'article est le suivant: 6GK19050EA106AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK19050EA106AA0.

Assistance technique