Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8WD44200EA |
8WD44200EA2 |
8WD44500EA2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de tons | Tension de fonctionnement (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
85.15 € | 1 | 9 jours | - | 24 | ||
123.24 € | 1 | 9 jours | 8 | 24 | ||
134.44 € | 1 | 9 jours | 8 | 230 |
Loading...
Température min.(°C) | -20 | Température max.(°C) | +50 | Taille du produit (diam.)(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 54 | Taille du produit (largeur)(mm) | 70 | Indice IP | IP65 |
Couleur | Noir | Matériau | PC | Type (divers) | Baïonnette |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de tons
Tension de fonctionnement(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles