Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8WD44205DB |
8WD44205DC |
8WD44205DD |
8WD44205DE |
8WD44205DF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Intensité lumineuse (CD) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3.2 | Rouge | |
141.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.7 | Vert | |
163.96 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.9 | Jaune | |
158.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.3 | Transparent | |
158.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.8 | Bleu |
Loading...
Température min.(°C) | -20 | Température max.(°C) | +50 | Tension de fonctionnement(V) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (diam.)(mm) | 70 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 65.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 70 |
Indice IP | IP65 | Matériau | PC | Caractéristiques du système de signalisation | LED |
Type (divers) | Baïonnette |
Configurer
Propriétés de base
Intensité lumineuse(CD)
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles