Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Intensité lumineuse (CD) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Taille du produit (diam.) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Indice IP | Couleur | Caractéristiques du système de signalisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | +60 | 12 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Rouge | - | |
65.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | +60 | 12 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Vert | - | |
65.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | +60 | 12 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Jaune | - | |
67.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | +60 | 12 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Transparent | - | |
179.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.43 | +50 | 24 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Rouge | LED | |
179.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.34 | +50 | 24 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Vert | LED | |
174.89 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.98 | +50 | 24 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Jaune | LED | |
153.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 9.74 | +50 | 24 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Transparent | LED | |
158.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.18 | +50 | 24 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Bleu | LED | |
141.61 € | 1 | Disponible | 11 jours | 1.39 | +50 | 115 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Rouge | LED | |
141.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.43 | +50 | 115 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Vert | LED | |
141.61 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3.07 | +50 | 115 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Jaune | LED | |
141.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.11 | +50 | 115 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Bleu | LED | |
141.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.88 | +50 | 230 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Jaune | LED | |
136.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.73 | +50 | 230 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Transparent | LED | |
74.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.66 | +60 | 12 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Rouge | - | |
69.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.67 | +60 | 12 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Vert | - | |
71.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.42 | +60 | 12 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Jaune | - | |
74.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.78 | +60 | 12 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Transparent | - | |
65.03 € | 1 | Disponible | 11 jours | 0.42 | +60 | 12 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Bleu | - | |
136.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.41 | +50 | 24 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Rouge | LED | |
136.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.36 | +50 | 24 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Vert | LED | |
141.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.65 | +50 | 24 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Jaune | LED | |
130.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.41 | +50 | 24 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Transparent | LED | |
141.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.17 | +50 | 24 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Bleu | LED | |
119.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.93 | +50 | 115 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Rouge | LED | |
119.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.07 | +50 | 115 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Vert | LED | |
114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.05 | +50 | 115 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Jaune | LED | |
125.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.52 | +50 | 115 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Transparent | LED | |
119.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.12 | +50 | 115 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Bleu | LED | |
125.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.07 | +50 | 230 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Rouge | LED | |
119.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.07 | +50 | 230 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Vert | LED | |
119.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.29 | +50 | 230 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Jaune | LED | |
125.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.89 | +50 | 230 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Transparent | LED | |
125.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 0.13 | +50 | 230 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Bleu | LED |
Loading...
Température min.(°C) | -20 | Matériau | PC | Type (divers) | Baïonnette |
---|
Configurer
Propriétés de base
Intensité lumineuse(CD)
Température max.(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Taille du produit (diam.)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Indice IP
Couleur
Caractéristiques du système de signalisation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles