Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8WD43080DE
Température min.(°C) | -30 | Température max.(°C) | +60 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 91 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 45.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 70 | Couleur | Noir |
Matériau | PA | Type (divers) | Fixation de base |
Vous vous trouvez sur la page de Douille de connexion, le numéro d'article est le suivant: 8WD43080DE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8WD43080DE.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles