Support

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8WD42080CD
8WD43080CA
8WD43080CB
8WD44080CC
8WD44080CD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température max.
(°C)
Taille du produit (profondeur)
(mm)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Indice IP Type (divers)

21.28 €

1 9 jours +6049.55449.527-Montage mural

28.00 €

1 11 jours +60106-10670-Montage mural

31.36 €

1 11 jours +60106-10670-Montage mural

21.28 €

1 11 jours +5087.55787.570IP65Pied de montage

23.52 €

1 11 jours +5076.55776.555IP65Prise à monter

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température min.(°C) -20 Couleur Noir Matériau PA

Assistance technique