Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8WD42080DE
Température min.(°C) | -20 | Température max.(°C) | +50 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 37 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 70 | Couleur | Noir | Matériau | PA |
Type (divers) | Fixation de base |
Vous vous trouvez sur la page de Base pour montage au sol, le numéro d'article est le suivant: 8WD42080DE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8WD42080DE.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles