Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RT20162LJ820LA0 |
3RT20162XB420LA2 |
3RT20162XF410LA2 |
3RT20162XF420LA2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|
82.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 1 disjoncteur | - | |
82.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 1 disjoncteur | Borne à ressort | |
82.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1 fabricant | Borne à ressort | |
82.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 1 disjoncteur | Borne à ressort |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Dimension - longueur(mm) | 70 | Largeur de la dimension(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Durabilité | 30000000 | Tension nominale(V AC) | 690 | Taille de profilé | S00 |
Type de contact | 3 fabricants | Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Contact auxiliaire
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles