Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RT20272XB400LA2 |
3RT20272XF400LA2 |
3RT20272XG400LA2 |
3RT20272XJ400LA2 |
3RT20274XB400LA2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|
294.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | Borne à ressort | |
300.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | Borne à ressort | |
289.68 € | 1 | Disponible | Devis | 102 | - | |
294.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | - | |
294.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | Borne à anneau |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Largeur de la dimension(mm) | 45 | Durabilité | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V AC) | 690 | Taille de profilé | S0 | Type de contact | 3 fabricants |
Contact auxiliaire | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Dimension - longueur(mm)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles