Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | Durabilité | Taille de profilé | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 30000000 | S00 | 1 disjoncteur | Bornes à vis | |
104.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 30000000 | S00 | 1 disjoncteur | Bornes à vis | |
102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 30000000 | S00 | 1 disjoncteur | Borne à ressort | |
106.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 30000000 | S00 | 1 disjoncteur | Borne à ressort | |
102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 30000000 | S00 | 1 disjoncteur | Borne à ressort | |
106.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 30000000 | S00 | 1 disjoncteur | Borne à ressort | |
102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 30000000 | S00 | 1 disjoncteur | Borne à ressort | |
104.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 30000000 | S00 | 1 disjoncteur | - | |
102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 30000000 | S00 | 1 disjoncteur | Borne à ressort | |
102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 30000000 | S00 | 1 disjoncteur | Borne à ressort | |
106.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 30000000 | S00 | 1 disjoncteur | Borne à ressort | |
108.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 30000000 | S00 | 1 fabricant | Borne à ressort | |
106.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 30000000 | S00 | 1 disjoncteur | Borne à ressort | |
104.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 30000000 | S00 | 1 fabricant | Borne à ressort | |
106.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 30000000 | S00 | 1 disjoncteur | Borne à ressort | |
163.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 10000000 | S0 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Borne à ressort |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Largeur de la dimension(mm) | 45 | Tension nominale(V AC) | 690 |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | 3 fabricants | Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Dimension - longueur(mm)
Durabilité
Taille de profilé
Contact auxiliaire
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles