Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Plage de tension de contrôle | Charge de courant (A) | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Délai de réponse (ms) | Tension de commutation (min.) (V AC) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Indice IP | Type de contact | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais | Type de commutation (relais) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 94 | 15 - 24 V DC | 10.5 | -25 | +60 | - | 24 | 230 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | - | - | Passage à zéro | |
104.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 91 | 15 - 24 V DC | 10.5 | -25 | +60 | 1 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 91 | 15 - 24 V DC | 10.5 | -25 | +60 | 1 | 48 | 600 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
95.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 91 | 15 - 24 V DC | 10.5 | -25 | +60 | 15 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
95.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 91 | 4 - 30 V DC | 10.5 | -25 | +60 | 1 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
102.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 91 | 4 - 30 V DC | 10.5 | -25 | +60 | 1 | 48 | 600 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
100.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 91 | 15 - 24 V DC | 10.5 | -25 | +60 | 1 | 24 | 230 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Allumage aléatoire | ||
91.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 22.5 | 91 | 15 - 24 V DC | 10.5 | -25 | +60 | 1 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Allumage aléatoire | ||
114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 91 | 15 - 24 V DC | 10.5 | -25 | +60 | 1 | 48 | 600 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Allumage aléatoire | ||
95.85 € | 1 | Disponible | 13 jours | 22.5 | 91 | 110 - 230 V AC | 10.5 | -25 | +60 | 40 | 24 | 230 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Allumage aléatoire | ||
102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 91 | 110 - 230 V AC | 10.5 | -25 | +60 | 40 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Allumage aléatoire | ||
130.71 € | 1 | Disponible | Devis | 22.5 | 91 | 110 - 230 V AC | 10.5 | -25 | +60 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Allumage aléatoire | ||
91.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 91 | 15 - 24 V DC | 10.5 | -25 | +60 | 1 | 24 | 230 | IP20 | 1 fabricant | Borne à ressort | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
98.04 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 91 | 15 - 24 V DC | 10.5 | -25 | +60 | 1 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Borne à ressort | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 91 | 15 - 24 V DC | 10.5 | -25 | +60 | 1 | 48 | 600 | IP20 | 1 fabricant | Borne à ressort | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
100.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 91 | 110 - 230 V AC | 10.5 | -25 | +60 | 40 | 24 | 230 | IP20 | 1 fabricant | Borne à ressort | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
106.75 € | 1 | Disponible | Devis | 22.5 | 91 | 110 - 230 V AC | 10.5 | -25 | +60 | 40 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Borne à ressort | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
130.71 € | 1 | Disponible | Devis | 22.5 | 91 | 110 - 230 V AC | 10.5 | -25 | +60 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 1 fabricant | Borne à ressort | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
89.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 91 | 15 - 24 V DC | 10.5 | -25 | +60 | 1 | 24 | 230 | IP00 | 1 fabricant | oeillet de 5 mm, oeillet de 3 mm | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 91 | 15 - 24 V DC | 10.5 | -25 | +60 | 1 | 48 | 460 | IP00 | 1 fabricant | oeillet de 5 mm, oeillet de 3 mm | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
108.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 91 | 15 - 24 V DC | 10.5 | -25 | +60 | 1 | 48 | 600 | IP00 | 1 fabricant | oeillet de 5 mm, oeillet de 3 mm | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
104.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 91 | 110 - 230 V AC | 10.5 | -25 | +60 | 40 | 24 | 230 | IP00 | 1 fabricant | oeillet de 5 mm, oeillet de 3 mm | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 91 | 110 - 230 V AC | 10.5 | -25 | +60 | 40 | 48 | 460 | IP00 | 1 fabricant | oeillet de 5 mm, oeillet de 3 mm | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
125.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22.5 | 91 | 110 - 230 V AC | 10.5 | -25 | +60 | 40 | 48 | 600 | IP00 | 1 fabricant | oeillet de 5 mm, oeillet de 3 mm | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
- | 89.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 91 | - | 10.5 | -25 | +60 | - | - | - | - | 1 fabricant | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 102.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22.5 | 140.5 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | - | 24 | 230 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | - | - | Passage à zéro | |
98.04 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 123.5 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 24 | 230 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
102.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 123.5 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
125.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 123.5 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 48 | 600 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
102.39 € | 1 | Disponible | 13 jours | 22.5 | 123.5 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 15 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
98.04 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 123.5 | 4 - 30 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22.5 | 140.5 | 4 - 30 V DC | 20 | -25 | +60 | - | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | - | - | Passage à zéro | ||
89.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 123.5 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 24 | 230 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Allumage aléatoire | ||
119.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 123.5 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 48 | 600 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Allumage aléatoire | ||
102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 123.5 | 110 - 230 V AC | 20 | -25 | +60 | 40 | 24 | 230 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Allumage aléatoire | ||
136.17 € | 1 | Disponible | Devis | 22.5 | 123.5 | 110 - 230 V AC | 20 | -25 | +60 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Allumage aléatoire | ||
98.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 123.5 | 4 - 30 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | - | Allumage aléatoire | ||
106.75 € | 1 | Disponible | 13 jours | 22.5 | 123.5 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 24 | 230 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | Niveau sonore faible | - | ||
119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 123.5 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | Niveau sonore faible | - | ||
119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 123.5 | 110 - 230 V AC | 20 | -25 | +60 | 40 | 24 | 230 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | Niveau sonore faible | - | ||
125.27 € | 1 | Disponible | Devis | 22.5 | 123.5 | 110 - 230 V AC | 20 | -25 | +60 | 40 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | Niveau sonore faible | - | ||
130.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 123.5 | 4 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | Niveau sonore faible | - | ||
119.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 123.5 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 24 | 230 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | Disjoncteur B protégé | - | ||
125.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 123.5 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | Disjoncteur B protégé | - | ||
125.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 123.5 | 110 - 230 V AC | 20 | -25 | +60 | 40 | 24 | 230 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | Disjoncteur B protégé | - | ||
130.71 € | 1 | Disponible | Devis | 22.5 | 123.5 | 110 - 230 V AC | 20 | -25 | +60 | 40 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | Disjoncteur B protégé | - | ||
125.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 123.5 | 4 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | Disjoncteur B protégé | - | ||
98.04 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 123 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 24 | 230 | IP20 | 1 fabricant | Borne à ressort | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
104.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22.5 | 123 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Borne à ressort | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 123 | 110 - 230 V AC | 20 | -25 | +60 | 40 | 24 | 230 | IP20 | 1 fabricant | Borne à ressort | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
108.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 123 | 110 - 230 V AC | 20 | -25 | +60 | 40 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Borne à ressort | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
141.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 123 | 110 - 230 V AC | 20 | -25 | +60 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 1 fabricant | Borne à ressort | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 123 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 24 | 230 | IP20 | 1 fabricant | Borne à ressort | Rail DIN | Niveau sonore faible | - | ||
125.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | 22.5 | 123 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Borne à ressort | Rail DIN | Niveau sonore faible | - | ||
125.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 123 | 110 - 230 V AC | 20 | -25 | +60 | 40 | 24 | 230 | IP20 | 1 fabricant | Borne à ressort | Rail DIN | Niveau sonore faible | - | ||
130.71 € | 1 | Disponible | Devis | 22.5 | 123 | 110 - 230 V AC | 20 | -25 | +60 | 40 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Borne à ressort | Rail DIN | Niveau sonore faible | - | ||
125.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | 22.5 | 123 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Borne à ressort | Rail DIN | Disjoncteur B protégé | - | ||
141.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 123 | 110 - 230 V AC | 20 | -25 | +60 | 40 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Borne à ressort | Rail DIN | Disjoncteur B protégé | - | ||
89.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 123.5 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 24 | 230 | IP00 | 1 fabricant | oeillet de 5 mm, oeillet de 3 mm | Rail DIN | - | Passage à zéro | ||
98.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.5 | 123.5 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 48 | 460 | IP00 | 1 fabricant | oeillet de 5 mm, oeillet de 3 mm | Rail DIN | - | Passage à zéro |
Loading...
Nombre de pôles | 1 broches | Dimension - longueur(mm) | 100 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Plage de tension de contrôle
Charge de courant(A)
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Délai de réponse(ms)
Tension de commutation (min.)(V AC)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Indice IP
Type de contact
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Caractéristiques du relais
Type de commutation (relais)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles